- 品番:
- VX 8618308
- 仕様
- G
- 材質
- 亜鉛ダイカスト
- ハンドルシステムへの取り付け
- 南京錠およびロックインサート用 VX クイックハンドル
- ロック
- ロックインサート: 6.5 mm 三角(CNOMO)
- 適用エンクロージャータイプ
- VX
- VX IT
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.014 kg
- 総質量
- 0.015 kg
- 関税率番号
- 83016000
- EAN
- 4028177921894
- ETIM 9
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- 製品説明
- VX ロックインサート、タイプG、亜鉛ダイカスト、6.5 mm 三角(CNOMO)