ドア / ロック

ハンドル

標準装備のロックインサートは、様々なタイプのハンドルや他のキー用のロックと交換できます。キーを使わずに自立型エンクロージャーやウォール型ボックスを速やかに開けるには、押しボタン式が実用的な代替品になるでしょう。

ハンドル

VX クイックハンドル VX、VX IT用

ハンドルが前後に動くため横方向のスペースを必要とせず、実装機器等の取り付けスペースが最大限に確保できます。はめ込み式ハンドルシステムによる簡単な取り付け。

ハンドル

CMC III VX オンラインクイックハンドル VX、VX IT 用マスターキー機能付き

マスターキー機能付きオンラインクイックハンドル

ハンドル

VX クイックハンドル VX、VX IT 用暗証番号付き

暗証番号を自在に設定できるクイックハンドル。

ハンドル

AX クイックハンドル

ラッチを外してハンドルを斜めに引くことができ、ハンドルを回してロックを解除できます。

ハンドル

AX ミニクイックハンドル

ラッチを外したハンドルを回させ、ロックを解除します。

ハンドル

クイックハンドル TS、TS IT、VX SE、PC、IW 用

ハンドルが前後に動くため横方向のスペースを必要とせず、実装機器等の取り付けスペースが最大限に確保できます。はめ込み式ハンドルシステムによる簡単な取り付け。

ハンドル

セキュリティーハンドル 暗証番号認証機能付き

3桁の暗証番号による、柔軟なキーなしのアクセス。

ハンドル

サブドアロックユニット TS 用

スウィングフレームまたは19インチの組み込み機器フレームにより内側からハンドルにアクセスしにくい場合に、外側からサブドアを最適に操作するために使います。

ハンドル

ミニクイックハンドル カムロック付き AE用

市販の 40 mm または 45 mm シリンダー錠やロックインサート、あるいは押しボタンインサートの取り付け用。

ハンドル

ミニクイックハンドル 3分割型EL用

40 mmまたは45 mmシリンダー錠付きロックインサート、その他ロックシリンダーの取付け用。

ハンドル

ミニクイックハンドル AE用、VW キー E1を含むカムロック付き

カムロック付きAE ボックスへの後付けに使用します。

ハンドル

エルゴフォームSハンドルシステム

プロフィールハーフシリンダー、安全装置などの代替ロックシステムへの変更用。

ハンドル

プラスチック製レバーハンドル

標準ロックシステムの代替品、シリンダー錠使用/未使用。

ハンドル

プラスチック製レバーハンドル カムロック用

ロックシリンダーインサート付きまたは無しの標準型ロックインサートの代替品として使用できます。各ブランドのプロジェクト別材料リリースリストに従って使用してください。

ハンドル

T型ハンドル

標準ロックシステムの代替品、シリンダー錠使用/未使用。

ハンドル

ハンドル、電磁式 CMC III および IoT インターフェース用

ハンドル、様々なエンクロージャーシステムに統合できます。

ハンドル

ハンドルアダプター クイックハンドル用

クイックハンドルを取り付けるためのハンドルアダプター。