- 品番:
- SZ 2485020
- 仕様
- C
- 製品説明
- シリンダー錠ロックインサート付きまたは無しの標準型ロックインサートの代替品として使用できます。
- 材質
- グラスファイバー強化型ポリアミド製ハウジング
カム:プラスチック製
パッキン:PU
クランプピース:鋼板製、亜鉛めっき処理 - 塗装色
- RAL 9011
- 同梱品
- キー無しで納品されます
- 注記:
- これ以外のロックについては、別途お問合わせ下さい。
- 品番について
- キーは、開いている状態でも引き抜くことができます!したがって、使用する前に、フォルクスワーゲン / アウディによる特別な承認が必要になります!
- ロック
- ロックインサート: キータイプ E1
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.05 kg
- 総質量
- 0.058 kg
- 関税率番号
- 39263000
- EAN
- 4028177024960
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217