プラスチック製レバーハンドル カムロック用

品番: SZ 2533100

ロックシリンダーインサート付きまたは無しの標準型ロックインサートの代替品として使用できます。各ブランドのプロジェクト別材料リリースリストに従って使用してください。

品番:
SZ 2533100
仕様
A
製品説明
シリンダー錠ロックインサート付きまたは無しの標準型ロックインサートの代替品として使用できます。
材質
グラスファイバー強化型ポリアミド製ハウジング
カム:プラスチック製
パッキン:PU
クランプピース:鋼板製、亜鉛めっき処理
塗装色
RAL 9011
同梱品
キー無しで納品されます
プラスチック製レバーハンドル
パッキン
クランプピース
カム AX
カム KX
固定ねじ
注記:
これ以外のロックについては、別途お問合わせ下さい。
ロック
ロックインサート: ロック機能の無し
1パック
1 個
純質量
0.065 kg
総質量
0.067 kg
関税率番号
39269097
EAN
4028177940581
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
製品説明
SZ plastic handle for AX and KX, without lock cylinder insert
資料
Info sheet