- 品番:
- SZ 2576032
- 仕様
- B
- 製品説明
- シリンダー錠ロックインサート付きまたは無しの標準型ロックインサートの代替品として使用できます。
- 材質
- グラスファイバー強化型ポリアミド製ハウジング
カム:プラスチック製
パッキン:PU
クランプピース:鋼板製、亜鉛めっき処理 - 塗装色
- RAL 9011
- 同梱品
- キー無しで納品されます
- 注記:
- これ以外のロックについては、別途お問合わせ下さい。
- 品番について
- E1 ロックの場合、キーは錠がロックされた状態でのみ抜くことができます。このことは、ハウジング1台につき、プラスチック製レバーハンドル 2576.032 を1個しか使用できないことを意味します。2個目のカムロックが必要であれば、ロック機能のないプラスチック製レバーハンドル 2533.000 を使用できます。
- ロック
- ロックインサート: キータイプ E1
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.05 kg
- 総質量
- 0.076 kg
- 関税率番号
- 39269097
- EAN
- 4028177662421
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217