- 品番:
- SZ 2577000
- 仕様
- A
- 製品説明
- シリンダー錠ロックインサート付きまたは無しの標準型ロックインサートの代替品として使用できます。
- 材質
- グラスファイバー強化型ポリアミド製ハウジング
カム:プラスチック製
パッキン:PU
クランプピース:鋼板製、亜鉛めっき処理 - 塗装色
- RAL 9011
- 同梱品
- 鍵2個付きで納品されます
プラスチック製レバーハンドル
パッキン
クランプピース
カム AX
カム KX
固定ねじ - 注記:
- これ以外のロックについては、別途お問合わせ下さい。
- ロック
- ロックインサート: キー No. 3524 E付き
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.08 kg
- 総質量
- 0.094 kg
- 関税率番号
- 39269097
- EAN
- 4028177952416
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- 製品説明
- SZ plastic handle for AX and KX, with cylinder insert, lock no. 3524 E
- 資料
- Info sheet