- 製品番号:
- IT 7030.601
- 製品説明
- 自在に設定できる4桁の暗証番号による柔軟なアクセスを実現。
- メリット
- コードを定期的にリセットすることによる安全性のレベルアップ
- 緊急開錠およびコードの上書きが可能、DIN 18 252 に準拠の 40 mm シリンダー錠付き
- 機能方法
- 4桁のコードはユーザーが個別に設定できます
- プログラミングモードへのアクセスは、設定されたコードを介してのみ可能です
- コードを入力あるいは使用した後、ハンドルを開いてから第三者がコードを読み取ることができないように、コードは自動的に数字の「0000」にリセットされます
- 非常時の緊急開錠あるいはコード (暗証番号) を忘れた場合には、マスターキー機能を介して鍵を使用することができます。
- 材質
- 亜鉛ダイカスト
プラスチック
- 塗装色
- RAL 9005
- 同梱品
- ハンドル
VX IT アルミ製透視ドアおよび VX IT アルミ&鋼板製ドア (通気型、ドアヒンジ位置 右/左) 用ハンドルアダプター
取り付け部品を含む
- 寸法:
- 幅: 41 mm
高さ: 386 mm
奥行: 46 mm
- 適用
- エンクロージャータイプ: VX
VX IT
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 1 kg
- 総質量
- 1.04 kg
- 関税率番号
- 83024110
- EAN
- 4028177926035
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- 製品説明
-
Comforthandle Coded lock VX, RAL9005