- 品番:
- TS 8611300
- 仕様
- IWデザインドアおよびPCドア用
- 製品説明
- ドアプロファイルの斜めデザイン部にクイックハンドルを取り付けるためには、ハンドルアダプターが必要になります。
- 材質
- プラスチック
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- アダプタープレート 1枚
ねじ固定ドームを延長するためのボルト 1本
固定ねじ 2個 - 適用
- エンクロージャータイプ: IW
PC - 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.05 kg
- 総質量
- 0.058 kg
- 関税率番号
- 39259010
- EAN
- 4028177231597
- ETIM 9
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- 製品説明
- PC Handle adaptor for comfort handle, for design door IW and PC, lower door, RAL 7035