クイックハンドル TS、TS IT、VX SE、PC、IW 用

製品番号: TS 8611.060

ハンドルが前後に動くため横方向のスペースを必要とせず、実装機器等の取り付けスペースが最大限に確保できます。はめ込み式ハンドルシステムによる簡単な取り付け。

製品番号:
TS 8611.060
仕様
ロックシリンダー用
製品説明
ハンドルが前後に動くため、計装機器等の取り付けスペースが最大限に確保できます。
材質
亜鉛ダイカスト
表面
静電粉体塗装
塗装色
RAL 7032
取り付けについてのご注意
TS、VX SE 透視ドア、PC 下部ドア、IW デザインドアへ取り付けるには、ハンドルアダプターが必要です
適用エンクロージャータイプ
EL3分割型、18 ~ 21 U
TS
TS IT
SE
PCエンクロージャー ドア
IW
TS 8ステンレス
SE、ステンレス製
1パック
1 個
純質量
0.55 kg
総質量
0.6 kg
関税率番号
83024110
EAN
4028177211919
ETIM 9
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
資料
マニュアル