- 品番:
- TS 8611340
- 仕様
- ロックシリンダー用
- 製品説明
- ハンドルが前後に動くため、計装機器等の取り付けスペースが最大限に確保できます。
- 材質
- 亜鉛ダイカスト
- 表面
- 静電粉体塗装
- 塗装色
- つや消し、クロムめっき
- 取り付けについてのご注意
- TS、VX SE 透視ドア、PC 下部ドア、IW デザインドアへ取り付けるには、ハンドルアダプターが必要です
- ロック
- ロックの仕様: シリンダー錠、全長 40 または 45 mm (DIN 18 252 に準拠) またはロックインサートと押しボタンインサート、長さ 40 mm を取り付けることができます
- 適用エンクロージャータイプ
- TS
- TS IT
- VX SE
- PCエンクロージャー ドア
- IW
- TS 8ステンレス
- SE、ステンレス製
- EL3分割型、18 ~ 21 U
- AX ウォール型キャビネット、3分割型
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.56 kg
- 総質量
- 0.597 kg
- 関税率番号
- 83024110
- EAN
- 4028177243033
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- 製品説明
-
TS クイックハンドル TS、TS IT、SE、PC、IW用、ロックシリンダー用、つや消し、クロムめっき