クイックハンドル TS、TS IT、VX SE、PC、IW 用

品番: TS 8611350

ハンドルが前後に動くため横方向のスペースを必要とせず、実装機器等の取り付けスペースが最大限に確保できます。はめ込み式ハンドルシステムによる簡単な取り付け。

品番:
TS 8611350
仕様
ロックインサート用
製品説明
ハンドルが前後に動くため、計装機器等の取り付けスペースが最大限に確保できます。
材質
亜鉛ダイカスト
表面
静電粉体塗装
塗装色
RAL 9005
取り付けについてのご注意
TS、VX SE 透視ドア、PC 下部ドア、IW デザインドアへ取り付けるには、ハンドルアダプターが必要です
ロック
ロックの仕様: ロックインサート (タイプ F) やロックインサートと押しボタンインサート (長さ 26.5 mm まで) を取り付けることができます
適用エンクロージャータイプ
TS
TS IT
VX SE
PCエンクロージャー ドア
IW
TS 8ステンレス
SE、ステンレス製
EL3分割型、18 ~ 21 U
AX ウォール型キャビネット、3分割型
1パック
1 個
純質量
0.52 kg
総質量
0.527 kg
関税率番号
83024110
EAN
4028177300446
ETIM 9
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
製品説明
TS クイックハンドル TS、TS IT、SE、PC、IW用、ロックインサート用、RAL 9005
資料
マニュアル