この製品の販売終了日:
- 品番:
- DK 7200800
- 製品説明
- 3桁の暗証番号、あるいは暗証番号の代わりに40 mmまたは45 mmのシリンダー錠(DIN 18,252準拠)を使用してアクセスします。
- 塗装色
- RAL 7035
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.85 kg
- 総質量
- 0.92 kg
- 関税率番号
- 83024110
- EAN
- 4028177260009
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- 製品説明
- DK TS8Comfort handle, with code, For TS, TS IT, SE, RAL 7035
- 資料
- マニュアル