セキュリティーハンドル 暗証番号認証機能付き

品番: DK 7200801

3桁の暗証番号による、柔軟なキーなしのアクセス。

品番:
DK 7200801
製品説明
3桁の暗証番号、あるいは暗証番号の代わりに40 mmまたは45 mmのシリンダー錠(DIN 18,252準拠)を使用してアクセスします。
塗装色
RAL 9005
1パック
1 個
純質量
0.9 kg
総質量
0.909 kg
関税率番号
83015000
EAN
4028177683365
ETIM 9
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
製品説明
DK Comfort handle, with code, For TS, TS IT, SE, RAL 9005
資料
マニュアル