製品販売終了日:: 2025/11/29
- 品番:
- DK 7200810
- 仕様
- エルゴフォームSハンドル
- 製品説明
- 3桁の暗証番号、あるいは暗証番号の代わりに40 mmまたは45 mmのシリンダー錠(DIN 18,252準拠)を使用してアクセスします。
- 塗装色
- RAL 7035
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.5 kg
- 総質量
- 0.671 kg
- 関税率番号
- 83024110
- EAN
- 4028177260016
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- 製品説明
- Security handle with numeric code, Ergoform-S handle, description: flexible access option with individual 3-digit code without key. Flexible access option with individual 3-digit code without key or via the master key radio communication
- 資料
- マニュアル