サブドアロックユニット TS 用

品番: TS 8611370

スウィングフレームまたは19インチの組み込み機器フレームにより内側からハンドルにアクセスしにくい場合に、外側からサブドアを最適に操作するために使います。

品番:
TS 8611370
製品説明
スウィングフレームや19インチフレームなどにより内側のレバーハンドルが扱いづらい場合に、外側から隣接ドアを開けられるようにします。1
メリット
サブドアの改造は、付属の穴開けテンプレートで簡単に行えます。内側のレバーハンドルは外されます。
塗装色
RAL 7035
同梱品
取り付け部品を含む
取り付けについてのご注意
標準装備のダブルビットロックインサートは、タイプ Aのロックインサート(27 mm)と交換可能です。
適用エンクロージャータイプ
TS
1パック
1 個
純質量
0.05 kg
総質量
0.072 kg
関税率番号
83015000
EAN
4028177386617
ETIM 9
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
製品説明
TS サブドアロックユニット TS 用
資料
マニュアル