ミニクイックハンドル カムロック付き AE用

品番: SZ 2537010

ロックインサートや押しボタンインサート (長さ 26.5 mm まで) を取り付けることができます。

品番:
SZ 2537010
仕様
ロックインサート用
製品説明
市販の40 mmまたは45 mmシリンダー錠やロックインサート、あるいは押しボタンインサートの取り付け用。
材質
亜鉛ダイカスト
塗装色
RAL 7035
取り付け方法
ハンドル取り付け(垂直)、ハウジング高さ 380 mm以上
ハンドル取り付け(水平)、ハウジング幅 300 mm以上
ハウジング高さ 500 mm 以上からは、ミニクイックハンドルの下側ロック箇所への取り付けは、水平方向に取り付けることのみ可能になります。
ハウジング高さ 600 mm 以上からは、ミニクイックハンドルの下側ロック箇所への取り付けは、180°回転させ垂直方向に取り付けることが可能になります。
適用エンクロージャータイプ
AEカムロック付き
AE ウォール型ボックス、カムロック付き
AEベース カムロック付き
1パック
1 個
純質量
0.48 kg
総質量
0.5 kg
関税率番号
83024110
EAN
4028177626645
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27189266
製品説明
SZ Mini-comfort handle, for AE with double bit insert, for lock inserts
資料
マニュアル