エルゴフォームSハンドルシステム

品番: SZ 1490010

プロフィールハーフシリンダー、安全装置などの代替ロックシステムへの変更用。

品番:
SZ 1490010
仕様
KSプラスチックエンクロージャー用標準仕様
製品説明
ラッチを外してハンドルを斜めに引くことができ、ハンドルを回してロックを解除できます。
材質
亜鉛ダイカスト
表面
静電粉体塗装
塗装色
RAL 7035
ロック
ロックの仕様: ロックインサート (タイプ A)、シリンダー錠、全長 40 または 45 mm (DIN 18 252 に準拠) またはロックインサートと押しボタンインサート、長さ 40 mm を取り付けることができます
適用エンクロージャータイプ
KS 3点ロック付き
1パック
1 個
純質量
0.475 kg
総質量
0.496 kg
関税率番号
83024110
EAN
4028177526990
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
製品説明
KS Ergoform-S lock system, Standard for KS plastic enclosure, RAL 7035
資料
マニュアル