エルゴフォームSハンドルシステム

品番: SZ 2452000

プロフィールハーフシリンダー、安全装置などの代替ロックシステムへの変更用。

品番:
SZ 2452000
仕様
標準仕様
製品説明
ラッチを外してハンドルを斜めに引くことができ、ハンドルを回してロックを解除できます。
材質
亜鉛ダイカスト
表面
静電粉体塗装
塗装色
ニッケルめっき (つや消し)
ロック
ロックの仕様: ロックインサート (タイプ A)、シリンダー錠、全長 40 または 45 mm (DIN 18 252 に準拠) またはロックインサートと押しボタンインサート、長さ 40 mm を取り付けることができます
適用エンクロージャータイプ
AE3点ロック付き
AEベース 3点ロック付き
AE ウォール型ボックス、3点ロック付き
TP ベースユニット
TP ワンピースコンソール、コンソールドア
TP ユニバーサルコンソール
AE 3点ロック付き、ステンレス製
AEベース 3点ロック付き、ステンレス製
ワンピースコンソール、コンソールドア、ステンレス製
1パック
1 個
純質量
0.496 kg
総質量
0.516 kg
関税率番号
83024110
EAN
4028177023314
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
製品説明
SZ Ergoform-S lock system, Standard, matt nickel-plated
資料
マニュアル