エルゴフォームSハンドルシステム

品番: SZ 2455010

プロフィールハーフシリンダー、安全装置などの代替ロックシステムへの変更用。

品番:
SZ 2455010
仕様
標準仕様
製品説明
ラッチを外してハンドルを斜めに引くことができ、ハンドルを回してロックを解除できます。
材質
亜鉛ダイカスト
表面
静電粉体塗装
塗装色
RAL 7035 (ライトグレー)、ダークブラウンレバーおよび留め輪付き
ロック
ロックの仕様: ロックインサート (タイプ A)、シリンダー錠、全長 40 または 45 mm (DIN 18 252 に準拠) またはロックインサートと押しボタンインサート、長さ 40 mm を取り付けることができます
適用エンクロージャータイプ
AE3点ロック付き
AEベース 3点ロック付き
AE ウォール型ボックス、3点ロック付き
TP ベースユニット
TP ワンピースコンソール、コンソールドア
TP ユニバーサルコンソール
AE 3点ロック付き、ステンレス製
AEベース 3点ロック付き、ステンレス製
ワンピースコンソール、コンソールドア、ステンレス製
1パック
1 個
純質量
0.525 kg
総質量
0.535 kg
関税率番号
83024110
EAN
4028177559103
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
製品説明
SZ Ergoform-S lock system, Standard, RAL 7035 with brown handle and latch
資料
マニュアル