ハンドル、電磁式 CMC III および IoT インターフェース用

製品番号: DK 7320.700

ハンドル、様々なエンクロージャーシステムに統合できます。

製品番号:
DK 7320.700
仕様
エルゴフォームSハンドル
製品説明
CMC III タイプの中枢コントロールユニットや IoT インターフェース経由の制御と監視に使用します。
メリット
暗証番号と非接触ICカードによる単独のアクセス管理とロック解除
アクセス許可と遠隔解錠をネットワーク経由で管理
Web インターフェース内蔵、そしてコントロールユニット経由で中央管理システムへの接続が可能
タイムスタンプを使って、開扉をもれなく記録
用途
キーあるいはロッキングシステム使わない、ネットワーク経由の中央アクセス管理
デリケートなITシステムが組み込まれている独立型ネットワークラック
より高いレベルの安全性が要求されるデータセンターあるいはコロケーション / ホスティング アプリケーション
塗装色
RAL 7035
同梱品
接続ケーブル(3 m)、RJ 12プラグ付き
ロックタイプ
電磁的
定格電流 最大
0.1 A
IoT インターフェースごとの最多ログイン数
16
PU コンパクト最多ログイン数
2
PU 最多ログイン数
16
Number subscribers per PDU note
最多 5個、PoE 給電の場合
動作温度範囲
5 °C...40 °C
1パック
1 個
純質量
0.76 kg
総質量
0.76 kg
関税率番号
83024110
EAN
4028177367470
ETIM 9
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
製品説明
DK CMC III handle, electromagnetic, Ergoform-S handle with master key function for TE, access control via CMC III Processing Unit, with position sensor for monitoring the manual handle, RAL 7035
資料
Additional instructions
Info sheet