- 製品番号:
- DK 7705.110
- 仕様
- ロックインサート用
- 製品説明
- 市販の 40 mm または 45 mm シリンダー錠やロックインサート、あるいは押しボタンインサートの取り付け用。
- 材質
- 亜鉛ダイカスト
- 塗装色
- RAL 7035
- 注記:
- ロックインサート、タイプ F:交換は完全なシステムとしてのみ可能 (ロックインサートを含むハンドル)
- 適用エンクロージャータイプ
- EL3分割型、3 ~ 15 U
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.45 kg
- 総質量
- 0.489 kg
- 関税率番号
- 83024110
- EAN
- 4028177324503
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27189266
- 製品説明
- DK Mini-comfort handle, For locking inserts, For EL, 3-piece, 15 U
- 資料
- マニュアル