- 品番:
- SZ 2537045
- 仕様
- VW キー E1付き
- 製品説明
- カムロック付きAE ボックスへの後付けに使用します。
- 材質
- 亜鉛ダイカスト
- 表面
- 静電粉体塗装
- 塗装色
- RAL 7035
- 取り付け方法
- ハンドル取り付け(垂直)、ハウジング高さ 380 mm以上
- ハンドル取り付け(水平)、ハウジング幅 300 mm以上
- ハウジング高さ 500 mm 以上からは、ミニクイックハンドルの下側ロック箇所への取り付けは、水平方向に取り付けることのみ可能になります。
- ハウジング高さ 600 mm 以上からは、ミニクイックハンドルの下側ロック箇所への取り付けは、180°回転させ垂直方向に取り付けることが可能になります。
- 注記:
- フォルクスワーゲン、アウディ、SEAT、SkodaAuto各社指定。
- キーは納入されません。
- 適用エンクロージャータイプ
- AEカムロック付き
- AE ウォール型ボックス、カムロック付き
- AEベース カムロック付き
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.49 kg
- 総質量
- 0.555 kg
- 関税率番号
- 83024110
- EAN
- 4028177701427
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27189266
- 製品説明
-
SZ Mini-comfort handle, for AE with double bit insert, VW E1 locking