VX クイックハンドル VX、VX IT用

品番: VX 8618201

ハンドルが前後に動くため横方向のスペースを必要とせず、実装機器等の取り付けスペースが最大限に確保できます。はめ込み式ハンドルシステムによる簡単な取り付け。

品番:
VX 8618201
仕様
ロックインサート用
メリット
ハンドルが前後に動くため、計装機器等の取り付けスペースが最大限に確保できます
はめ込み式のハンドルシステムによる簡単な取り付け
材質
亜鉛ダイカスト
塗装色
RAL 9005
ロック
ロックの仕様: ロックインサート (タイプ G) やロックインサートと押しボタンインサート (長さ 26.5 mm まで) を取り付けることができます
適用エンクロージャータイプ
VX
VX IT
型式等級、UL 50E に準拠
タイプ 1
Type 3
Type 3R
Type 4
Type 12
1パック
1 個
純質量
0.55 kg
総質量
0.659 kg
関税率番号
83024110
EAN
4028177924598
ETIM 9
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
製品説明
VX Comfort handle, for lock inserts, RAL 9005
取得認証
UL + C-UL - FTTA
資料
マニュアル