VX クイックハンドル VX、VX IT用

品番: VX 8618280

ハンドルが前後に動くため横方向のスペースを必要とせず、実装機器等の取り付けスペースが最大限に確保できます。はめ込み式ハンドルシステムによる簡単な取り付け。

品番:
VX 8618280
仕様
ロックシリンダー用
メリット
ハンドルが前後に動くため、計装機器等の取り付けスペースが最大限に確保できます
はめ込み式のハンドルシステムによる簡単な取り付け
材質
ステンレス、精密鋳造
ロック
ロックの仕様: シリンダー錠、全長 40 または 45 mm (DIN 18 252 に準拠) またはロックインサートと押しボタンインサート、長さ 40 mm を取り付けることができます
適用エンクロージャータイプ
VX
VX IT
型式等級、UL 50E に準拠
タイプ 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
Type 12
1パック
1 個
純質量
0.9 kg
総質量
0.966 kg
関税率番号
83024110
EAN
4028177921801
ETIM 9
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
製品説明
VX クイックハンドル、ロックシリンダー用、ステンレス製
取得認証
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
資料
マニュアル