AX クイックハンドル

品番: AX 2435100

ラッチを外してハンドルを斜めに引くことができ、ハンドルを回してロックを解除できます。

品番:
AX 2435100
仕様
ロックインサートおよびシリンダー錠用
製品説明
ラッチを外してハンドルを斜めに引くことができ、ハンドルを回してロックを解除できます。
材質
亜鉛ダイカスト
表面
静電粉体塗装
塗装色
RAL 7035
ロック
ロックの仕様: ロックインサート (タイプ A)、シリンダー錠、全長 40 または 45 mm (DIN 18 252 に準拠) またはロックインサートと押しボタンインサート、長さ 40 mm を取り付けることができます
適用エンクロージャータイプ
AX 3点ロックシステム付き
TE
TP ベースユニット
TX CableNet
型式等級、UL 50E に準拠
タイプ 1
Type 12
1パック
1 個
純質量
0.56 kg
総質量
0.58 kg
関税率番号
83024110
EAN
4028177938168
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
製品説明
AX クイックハンドル, AX ロッドロック (3点ロックシステム) 仕様用, ロックインサーあるいはシリンダー錠用 
取得認証
DNV
UL + C-UL - FTTA
資料
マニュアル