AX クイックハンドル

品番: AX 2435200

ラッチを外してハンドルを斜めに引くことができ、ハンドルを回してロックを解除できます。

品番:
AX 2435200
仕様
ロックインサート、キー E1 付き
製品説明
ラッチを外してハンドルを斜めに引くことができ、ハンドルを回してロックを解除できます。
材質
亜鉛ダイカスト
表面
静電粉体塗装
塗装色
RAL 7035
同梱品
キーは納入されません。
品番について
フォルクスワーゲン、アウディ、SEAT、SkodaAuto各社指定。
適用エンクロージャータイプ
AX 3点ロックシステム付き
TE
TP ベースユニット
TX CableNet
型式等級、UL 50E に準拠
タイプ 1
Type 12
1パック
1 個
純質量
0.56 kg
総質量
0.575 kg
関税率番号
83024110
EAN
4028177938175
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
製品説明
AX クイックハンドル, AX ロッドロック (3点ロックシステム) 仕様用, ロックインサート、キー E1 付き
取得認証
DNV
UL + C-UL - FTTA
資料
マニュアル