AX クイックハンドル

品番: AX 2435600

ラッチを外してハンドルを斜めに引くことができ、ハンドルを回してロックを解除できます。

品番:
AX 2435600
仕様
ロックシステム KESO / KABA 仕様
製品説明
ラッチを外してハンドルを斜めに引くことができ、ハンドルを回してロックを解除できます。
材質
亜鉛ダイカスト
表面
静電粉体塗装
塗装色
RAL 7035
ロック
ロックの仕様: KESO / KABA シリンダー錠、最大長さ 42.5 mm および直径 22 mm に対応しています
適用エンクロージャータイプ
AX 3点ロックシステム付き
TE
TP ベースユニット
1パック
1 個
純質量
0.5 kg
総質量
0.548 kg
関税率番号
83024110
EAN
4028177938212
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
製品説明
AX Comfort handle, for AX with locking rod, with lock insert KESO / KABA
資料
マニュアル