AX ミニクイックハンドル

品番: AX 2537300

ラッチを外したハンドルを回させ、ロックを解除します。

品番:
AX 2537300
仕様
南京錠およびロックインサートおよびシリンダー錠用
製品説明
ラッチを外してハンドルを斜めに引くことができ、ハンドルを回してロックを解除できます。シリンダー錠とロックインサート (DIN 18 252準拠) を取り付けることができます。ASSA および KESO/KABA 仕様品には、シリンダー錠を使用できます。
材質
亜鉛ダイカスト
プラスチック
表面
静電粉体塗装
塗装色
RAL 7035
ロック
ロックの仕様: ロックインサート (タイプ A)、シリンダー錠、全長 40 または 45 mm (DIN 18 252 に準拠) またはロックインサートと押しボタンインサート、長さ 40 mm を取り付けることができます
適用エンクロージャータイプ
AX カムロック仕様、鋼板製
AX IT カムロック仕様
KX E-ボックス
VX 分割ドア
CX ワンピースコンソール
CX コンソールユニット
CX デスクユニット
型式等級、UL 50E に準拠
タイプ 1
Type 3R
Type 4
Type 12
1パック
1 個
純質量
0.32 kg
総質量
0.324 kg
関税率番号
83024110
EAN
4028177938366
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27189266
製品説明
AX ミニクイックハンドル, AX および KX カムロック仕様用, 南京錠およびロックインサート用,  あるいはシリンダー錠
取得認証
DNV
UL + C-UL - FTTA
資料
マニュアル