AX ミニクイックハンドル

品番: AX 2537500

ラッチを外してハンドルを斜めに引くことができ、ハンドルを回してロックを解除できます。KESO/KABA 仕様品には、シリンダー錠を使用できます。

品番:
AX 2537500
仕様
ロックシステム KESO / KABA 仕様
製品説明
ラッチを外してハンドルを斜めに引くことができ、ハンドルを回してロックを解除できます。シリンダー錠とロックインサート (DIN 18 252準拠) を取り付けることができます。ASSA および KESO/KABA 仕様品には、シリンダー錠を使用できます。
材質
亜鉛ダイカスト
プラスチック
表面
静電粉体塗装
塗装色
RAL 7035
ロック
ロックの仕様: KESO / KABA シリンダー錠、最大長さ 42.5 mm および直径 22 mm に対応しています
適用エンクロージャータイプ
AX カムロック仕様、鋼板製
AX IT カムロック仕様
KX E-ボックス
VX 分割ドア
CX ワンピースコンソール
CX コンソールユニット
CX デスクユニット
1パック
1 個
純質量
0.26 kg
総質量
0.268 kg
関税率番号
83024110
EAN
4028177938380
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27189266
製品説明
AX Mini-comfort handle, for AX and KX with cam, with lock insert KESO/KABA
資料
Info sheet
マニュアル