ドア / ロック ヒンジ 工業環境や IT 環境における、独立エンクロージャー、連結型エンクロージャーそしてウォール型ボックスをユースケースに応じて、ドア開角度を最適に調節することを可能にします。 ヒンジ ヒンジ 180° VX 用 ドア開角度を 180° まで広げるために使用します。機械加工は不要です。 製品へ ヒンジ ヒンジ 180° AX、AX IT 用 ドア開角度を 180°まで広げるために使用します。 製品へ ヒンジ ヒンジ 130° 130° ヒンジ、TS および VX SE 鋼板製ドア用。 製品へ ヒンジ ヒンジ 180° ドア開角度を 180° まで広げるために使用します。TS、TS IT、VX SE、AE用。 製品へ ヒンジ ヒンジ PK用 カバーを開閉ドア式にしたい場合に使います。添付されている穴加工用テンプレートは、造作ない取り付けを可能にします。 製品へ ヒンジ 外付けヒンジ GA 用 カバーをボックス本体に固定するために使用します。 製品へ ヒンジ カバーヒンジ KX ターミナルボックス用 カバーヒンジはボックスの水切り溝とカバーエッジの周囲に簡単にねじ留めできます。取り付け穴の位置はポンチ打ちされていますので、測定と罫書きは不要です。 製品へ ヒンジ カバーヒンジ KL用 カバーヒンジはボックスの水切り溝とカバーエッジに簡単にネジ止めできます。 製品へ ヒンジ カバーリテナー KL用 KL用カバーリテナーは、穴加工することなく簡単に取付けることがができます。またターミナルボックスを下に連結した場合にも、カバーを開けることができます。 製品へ ヒンジ マルチツール AX、VX用 多機能工具。AX ハウジングおよび VX ドアへの取り付け作業やハンドリングに最適です。 製品へ ヒンジ ヒンジピンリムーバー ヒンジピンを確実・簡単に外すための道具。 製品へ