- 品番:
- PK 9581000
- 製品説明
- カバーを開閉ドア式にしたい場合に使います。添付されている穴加工用テンプレートは、造作もない取り付けを可能にします。
- 材質
- ポリスチレン
- 塗装色
- RAL 7035 近似色
- 同梱品
- ヒンジ 20個
取り付け部品を含む - 適用
- 幅: ≥ 180 mm
高さ: ≥ 110 mm - 1パック
- 20 個
- 純質量
- 0.54 kg
- 総質量
- 0.568 kg
- 関税率番号
- 83021000
- EAN
- 4028177140356
- ETIM 9
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- 製品説明
- PK Hinge
- 資料
- Info sheet