外付けヒンジ GA 用

品番: GA 9123000

カバーをボックス本体に固定するために使用します。

品番:
GA 9123000
製品説明
カバーをボックス本体に固定するために使用します。
材質
アルミダイキャスト
塗装色
RAL 7001
同梱品
ヒンジ 2個
ねじ 8本
適用
エンクロージャータイプ: GA
高さ: ≥ 120 mm
奥行: ≥ 80 mm
1パック
2 個
純質量
0.05 kg
総質量
0.059 kg
関税率番号
83021000
EAN
4028177154537
ETIM 9
EC001167
ECLASS 8.0
27409219
製品説明
GA Hinge, exterior
資料
Info sheet