ヒンジ 130°

品番: SZ 4190000

130° ヒンジ、TS および VX SE 鋼板製ドア用。

品番:
SZ 4190000
材質
亜鉛ダイカスト
同梱品
取り付け部品を含む
ドア開角度
130°
Suitable for door variant
鋼板ドア
1パック
6 個
純質量
0.63 kg
総質量
0.732 kg
関税率番号
83021000
EAN
4028177093553
ECLASS 8.0
27409219