ヒンジ 130°

品番: SZ 8800020

130° ヒンジ、TS および VX SE 鋼板製ドア用。

品番:
SZ 8800020
材質
亜鉛ダイカスト
同梱品
取り付け部品を含む
ドア開角度
130°
Suitable for door variant
鋼板ドア
1パック
4 個
純質量
0.316 kg
総質量
0.344 kg
関税率番号
83021000
EAN
4028177212428
ETIM 9
EC001167
ECLASS 8.0
27409219
製品説明
TS ヒンジ 130°、鋼板ドア
資料
マニュアル