ヒンジ 180°

品番: SZ 7824525

ドア開角度を広げるために使用します

品番:
SZ 7824525
材質
亜鉛ダイカスト
塗装色
RAL 7035
同梱品
取り付け部品を含む
ドア開角度
140°
注記:
エンクロージャーの保護等級が低減することがあります。
エンクロージャードアの開き方向は変わりません。
品番について
エンクロージャーの保護等級が低減することがあります。
両開きドアには使用できません。
エンクロージャードアの開き方向は変わりません。
Suitable for door variant
アルミ製透視ドア
アルミ&鋼板製ドア、通気型
適用エンクロージャータイプ
クイックハンドル装備TS 8エンクロージャー
TS IT
1パック
4 個
純質量
1.416 kg
総質量
1.618 kg
関税率番号
83021000
EAN
4028177302747
ETIM 9
EC001167
ECLASS 8.0
27409219
製品説明
DK-TS8 180° hinge, For glazed doors, TS, TS IT
資料
Info sheet