- 品番:
- SZ 8800190
- 材質
- 亜鉛ダイカスト
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- ドア開角度
- 180°
- 注記:
- エンクロージャーの保護等級が低減することがあります。
- エンクロージャードアの開き方向は変わりません。
- Suitable for door variant
- 鋼板ドア
- 適用エンクロージャータイプ
- TS
- VX SE
- 1パック
- 4 個
- 純質量
- 0.812 kg
- 総質量
- 0.941 kg
- 関税率番号
- 83021000
- EAN
- 4028177213166
- ETIM 9
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- 製品説明
- TS 180°ヒンジ、TS、VX SE 用、鋼板製ドア、RAL 7035
- 資料
- マニュアル