- 品番:
- SZ 8800710
- 材質
- 精密鋳造/亜鉛ダイカスト
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- ドア開角度
- 180°
- 注記:
- エンクロージャーの保護等級が低減することがあります。
- エンクロージャードアの開き方向は変わりません。
- Suitable for door variant
- 高い動荷重がかかるドア、ドアへの実装は 900N まで
- 適用エンクロージャータイプ
- TS
- VX SE
- 1パック
- 4 個
- 純質量
- 0.92 kg
- 総質量
- 0.977 kg
- 関税率番号
- 83021000
- EAN
- 4028177595064
- ETIM 9
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- 製品説明
- TS 180°ヒンジ、TS、VX SE、高い動荷重がかかるドア用、RAL 7035
- 資料
- マニュアル