- 品番:
- VX 8618330
- 製品説明
- ドア開角度を 180° まで広げるために使用します。機械加工は不要です。
- 材質
- 精密鋳造鋼
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- ドア開角度
- 180°
- 注記:
- エンクロージャードアの開き方向は変わりません。
- ドアに機械加工を施さなくても取り付け可能
- 最大 900 N のドアへの実装機器に適しています
- Suitable for door variant
- 鋼板ドア
- 適用エンクロージャータイプ
- VX
- 型式等級、UL 50E に準拠
- タイプ 1
- Type 12
- 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)
- IP 55
- 1パック
- 4 個
- 純質量
- 0.74 kg
- 総質量
- 0.777 kg
- 関税率番号
- 83021000
- EAN
- 4028177921344
- ETIM 9
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- 製品説明
- VX ヒンジ 180°、インベストメント鋳造スチール、RAL 7035
- 取得認証
- UL + C-UL - FTTA
- 資料
- マニュアル