ヒンジ 180° VX 用

品番: VX 8618341

ドア開角度を 180° まで広げるために使用します。機械加工は不要です。材質:クロム・銅・ニッケルコーティングを施した精密鋳造鋼。

品番:
VX 8618341
製品説明
ドア開角度を 180° まで広げるために使用します。機械加工は不要です。
材質
精密鋳造鋼
表面
クロム - 銅 - ニッケル
同梱品
取り付け部品を含む
ドア開角度
180°
注記:
エンクロージャードアの開き方向は変わりません。
ドアに機械加工を施さなくても取り付け可能
最大 900 N のドアへの実装機器に適しています
Suitable for door variant
鋼板ドア
ステンレス製ドア
適用エンクロージャータイプ
VX
型式等級、UL 50E に準拠
タイプ 1
Type 12
1パック
4 個
純質量
0.732 kg
総質量
0.74 kg
関税率番号
83021000
EAN
4028177954038
ETIM 9
EC001167
ECLASS 8.0
27409219
製品説明
VX 180°ヒンジ、スチール、表面処理:クロム - 銅 - ニッケル
取得認証
UL + C-UL - FTTA
資料
Info sheet
マニュアル