- 品番:
- AX 2449010
- 製品説明
- ドア開角度を 180°まで広げるために使用します。
- 材質
- 亜鉛ダイカスト
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
穴加工用テンプレート - ドア開角度
- 180°
- Suitable for door variant
- 鋼板ドア
- 適用エンクロージャータイプ
- AX
- AX IT
- 型式等級、UL 50E に準拠
- タイプ 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 12
- 1パック
- 3 個
- 純質量
- 0.459 kg
- 総質量
- 0.46 kg
- 関税率番号
- 83021000
- EAN
- 4028177925274
- ETIM 9
- EC001167
- ETIM 8
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- 製品説明
- AX 180°ヒンジ
- 取得認証
- UL + C-UL - FTTA
- 資料
- Info sheet