ドア / ロック ドア内装用 一時的な置き場やドキュメント保管用アクセサリーの取り付け、表示機器や操作用機器の取り付け、その他様々なアクセサリーの取り付けをサポートします。 ドア内装用 システムセクション 14 x 39 mm VX、VX SE、PC、IW、AX 用 ケーブルダクト、ケーブルダクトホルダーおよびドアへの実装機器などを固定するために使用します。 製品へ ドア内装用 サポートレール VX、TS、VX SE、TP、AX用 ケーブルダクト、ケーブルダクトホルダー、接触防止カバー、ドアへの実装機器およびケーブル取り付け用アクセサリーを簡単に固定するために使用します。 製品へ ドア内装用 サポートレール AE用 ケーブルダクト、ケーブルホースホルダー、接触保護カバー、ドアに組み込まれた器具、ケーブル支持器具、ケーブル固定器具などの固定用。 製品へ ドア内装用 回路図ポケット、鋼板製 幅調整可能 穴付きドアフランジに好みの高さに設置可能。幅が可変のため、簡単に調整できます。 製品へ ドア内装用 回路図ポケット、鋼板製 VX、TS、VX SE、PC、TP ベースユニット用 ドアフレームに好みの高さに設置可能。 製品へ ドア内装用 回路図ポケット、プラスチック製 ドアの裏面に貼付けて使います。 製品へ ドア内装用 回路図ポケット、クリアポケット付き 接着式バックパネル付き透明ビニールポケット。 製品へ ドア内装用 穴付きドアフランジ AX ステンレス製用 ドア裏面にあるスタッドボルトに垂直に取り付けます。サポートレール、システムセクション 14 x 39 mm やドアステイを固定するために使用します。 製品へ ドア内装用 穴付きフランジ ステンレス製 AE 用 AE 用サポートレールやAE 用ドアステイを固定するために使用します。 製品へ ドア内装用 ドアステイ AX用 ドアを開いた状態でホールドします。取り付けるためのハウジングへの機械加工は不要です。 製品へ ドア内装用 ドアステイ AX プラスチック製、Ex ボックス (プラスチック製) 用 ドアを開いた状態でホールドします。取り付けるためのハウジングへの機械加工は不要です。 製品へ ドア内装用 ドアステイ VX 用 ドアを開いた状態でホールドします。取り付けるためのエンクロージャー / ハウジングへの機械加工は不要です。 製品へ ドア内装用 ドアステイ 意図的ではない衝撃に対するドアの保護用。 製品へ ドア内装用 避難通路用ドアステイ 従来のドアステイは非常時に避難経路を遮断する可能性があります。このステイは加圧により自動的に外れ、ドアを双方向に完全に開くことができます。したがって、180° ヒンジと組み合わせて使えば、非常時に避難経路が固定されたドアにより遮断されることを防ぐことができます。 製品へ ドア内装用 ドアフレーム TS、TS IT用 リアドア用TS IT用、垂直分割、閉。 製品へ ドア内装用 マグネット式プレート ネット用設備にマークや名前などを付けられるプレートです。表面が磁石になっているので、すべての磁化される面に、柔軟に固定できます。 製品へ ドア内装用 ドア補助キャスター VX 用 冷却機器などのような重量物をドアに設置した場合に、ドアが歪んでロックシステムが正確に機能しなくなることを避けるための補助キャスター。ドアフレームに固定すると、閉めたとき本体フレームに乗り上げて正しい位置をキープします。 製品へ ドア内装用 ドア補助キャスター TS、VX SE、PC用 冷却機器などの重量物をドアに設置した場合に、ドアが歪んでロックシステムが正確に機能しなくなることを避けるための補助キャスター。 製品へ ドア内装用 スイングテーブル VX、TS、VX SE、TP、PC用 プログラミング機器などの仮置き場に使用します。ドアフレームに取り付けられるようになっています。作業時にはさっと引き出せ、大きな設置面を提供。使用後はドアフレーム間にすっきり収納。 製品へ ドア内装用 回路図台 VX、TS、VX SE、TP、PC用 故障箇所探しやメンテナンス作業をする際の回路図の置き場として使うことができます。配線図面台はドア幅に合わせて連結設置することも可能です。ドアフレームあるいは穴付きドアフランジに取り付けます。 製品へ ドア内装用 搬送用取り付けハンドル VX、TS、VX SE用 ドアへ確実に取付・取外しができ、移送時にも使用できます。 製品へ ドア内装用 スペーサーボルト 取り付け面との間隔を取りたい時に使える便利な汎用型の固定部品です。 製品へ ドア内装用 マグネットクリップ 文書の簡単な保管用。永久磁石を使って、あらゆる磁化される面に固定できます。 製品へ ドア内装用 ストレージボックス CDやDVDを 10枚まで安全に保管することができます。 製品へ