穴付きフランジ ステンレス製 AE 用

品番: SZ 2310038

AE 用サポートレールやAE 用ドアステイを固定するために使用します。

品番:
SZ 2310038
仕様
穴Ø 3.7 mm、25 mm ピッチ
用途
次のアクセサリーの取り付けに使います。
ドアクロスレール、AE用
AE 用ドアステイ
その他
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
同梱品
ナットおよび歯付きワッシャーを含む
長さ
318 mm
取り付け方法
ドア裏面にあるスタッドボルトに垂直に取り付けます
適用
上のドア用
品番について
上のドア用
適用エンクロージャータイプ
AEステンレス
TP ユニバーサルコンソール
適用高さ
= 380 mm
1パック
20 個
純質量
1.56 kg
総質量
1.752 kg
関税率番号
73269098
EAN
4028177020917
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
資料
Info sheet