- 品番:
- SZ 2310076
- 仕様
- 穴Ø 3.7 mm、25 mm ピッチ
- 用途
- 次のアクセサリーの取り付けに使います。
- ドアクロスレール、AE用
- AE 用ドアステイ
- その他
- 材質
- 鋼板製
- 表面
- 亜鉛めっき
- 同梱品
- ナットおよび歯付きワッシャーを含む
- 長さ
- 698 mm
- 取り付け方法
- ドア裏面にあるスタッドボルトに垂直に取り付けます
- 適用エンクロージャータイプ
- AEステンレス
- 適用高さ
- = 760 mm
- 1パック
- 20 個
- 純質量
- 3.52 kg
- 総質量
- 3.88 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177020948
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 製品説明
- SZ Perforated mounting strip, for AE in stainless steel, L: 698 mm, sheet steel, zinc-plated
- 資料
- Info sheet