穴付きフランジ ステンレス製 AE 用

品番: SZ 2310100

AE 用サポートレールやAE 用ドアステイを固定するために使用します。

品番:
SZ 2310100
仕様
穴Ø 3.7 mm、25 mm ピッチ
用途
次のアクセサリーの取り付けに使います。
ドアクロスレール、AE用
AE 用ドアステイ
その他
材質
鋼板製
表面
亜鉛めっき
同梱品
ナットおよび歯付きワッシャーを含む
長さ
938 mm
取り付け方法
ドア裏面にあるスタッドボルトに垂直に取り付けます
適用エンクロージャータイプ
AEステンレス
適用高さ
= 1,000 mm
1パック
20 個
純質量
4.82 kg
総質量
5.067 kg
関税率番号
73269098
EAN
4028177020955
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
製品説明
SZ Perforated mounting strip, for AE in stainless steel, L: 938 mm, sheet steel, zinc-plated
資料
Info sheet