- 品番:
- PS 4638600
- 製品説明
- プログラミング機器などの仮置き場に使用します。ドアフレームに取り付けられるようになっています。作業時にはさっと引き出せ、大きな設置面を提供。使用後はドアフレーム間にすっきり収納。
- 材質
- 鋼板製
- 塗装色
- RAL 7035
- 設置スペース
- 幅: 413 mm
奥行: 400 mm
- 適用ドア幅
- 600 mm
- 取り付け方法
- ドアフレームに
- 平らな面に取り付けるために使用します。
- 耐荷重
- 最大 300 N
- 設置スペース
- 幅: 413 mm
奥行: 400 mm
- 適用
- エンクロージャータイプ: VX
TS
VX SE
PC
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 3.471 kg
- 総質量
- 3.671 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 14.5 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF クラス分けに関する注記
- カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
- 関税率番号
- 94039910
- EAN
- 4028177107496
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- 製品説明
-
PS 折りたたみ式作業台、VX、TS、VX SE、PC 用、適用ドア幅:600 mm