回路図台 VX、TS、VX SE、TP、PC用

品番: PS 4120000

故障箇所探しやメンテナンス作業をする際の回路図の置き場として使うことができます。配線図面台はドア幅に合わせて連結設置することも可能です。ドアフレームあるいは穴付きドアフランジに取り付けます。

品番:
PS 4120000
製品説明
故障箇所探しやメンテナンス作業をする際の回路図の置き場として使うことができます。配線図面台はドア幅に合わせて連結設置することも可能です。ドアフレームあるいは穴付きドアフランジに取り付けます。
材質
図面台:ポリプロピレン
取り付けブラケット:亜鉛合金ダイキャスト
塗装色
RAL 7035 近似色
同梱品
取り付け部品を含む
適用ドア幅
400 mm
500 mm
600 mm
800 mm
1,000 mm
取り付け方法
この数の配線図面台をドアフレームに取り付ける必要があります
ドア幅 400 / 500 mm = 配線図面台 x 1
ドア幅 600 mm = 配線図面台 x 2
ドア幅 800 mm = 配線図面台 x 2または3
ドア幅 1000 mm = 配線図面台 x 3
寸法:
幅: 210 mm
高さ: 365 mm
奥行: 24 mm
適用
エンクロージャータイプ: VX
TS
VX SE
TP
PC
1パック
1 個
純質量
0.84 kg
総質量
0.86 kg
関税率番号
39269097
EAN
4028177091887
ETIM 9
EC000317
ETIM 8
EC000317
ECLASS 8.0
27189267
製品説明
PS 配線図面台、VX、TS、VX SE、PC、TP 用、適用ドア幅:400 mm
資料
マニュアル