ストレージボックス

品番: SZ 2446000

CDやDVDを 10枚まで安全に保管することができます。

品番:
SZ 2446000
製品説明
両面テープにより、あらゆる平らできれいな面に固定できます。CD や DVD あるいはヒューズなどのような小型部品を安全に保管できます。容量 CD / DVD 最大 10枚。
材質
ポリアミド
塗装色
RAL 7035
同梱品
CD/DVD ボックス
両面粘着テープ
1パック
1 個
純質量
0.25 kg
総質量
0.31 kg
関税率番号
39269097
EAN
4028177023185
ETIM 9
EC000317
ETIM 8
EC000317
ECLASS 8.0
27189267
製品説明
SZ CD/DVD ボックス