- 品番:
- SZ 2515000
- 製品説明
- 平面上への接着に。
- 材質
- ポリスチレン、粘着テープ付き
ハロゲンフリー
- 塗装色
- RAL 7035 近似色
- 内法高さ
- 174 mm
- 内法幅
- 228 mm
- 内法奥行き
- 17 mm
- 注記:
- In line with our commitment to sustainability, our wiring plan lecterns are manufactured using recycled plastic. This may result in small dark spots on the surface – a typical characteristic of recycled materials. These do not affect the quality or functionality of the product and emphasize our dedication to environmentally friendly solutions.
- 適用用紙サイズ
- DIN A5 横
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 0.09 kg
- 総質量
- 0.097 kg
- 関税率番号
- 39269097
- EAN
- 4028177025936
- ETIM 9
- EC000317
- ETIM 8
- EC000317
- ECLASS 8.0
- 27189267
- 製品説明
-
SZ 回路図ポケット、プラスチック製、DIN A5 横