回路図ポケット、鋼板製 VX、TS、VX SE、PC、TP ベースユニット用

品番: SZ 4115500

ドアフレームに好みの高さに設置可能。

品番:
SZ 4115500
製品説明
ドアフレームに好みの高さに設置可能。
塗装色
RAL 7035
同梱品
取り付け部品を含む
内法高さ
210 mm
内法幅
355 mm
適用ドア幅
500 mm
寸法:
奥行: 35 mm
1パック
1 個
純質量
0.583 kg
総質量
0.683 kg
関税率番号
73269098
EAN
4028177526303
ETIM 9
EC000317
ETIM 8
EC000317
ECLASS 8.0
27189267
製品説明
SZ 図面ポケット、VX、TS、VX SE、PC、TP ベースユニット用、鋼板製、奥行:35 mm、適用ドア幅:500 mm
資料
Info sheet