- 品番:
- SZ 4118000
- 製品説明
- ドアフレームに好みの高さに設置可能。
- 塗装色
- RAL 7035
- 同梱品
- 取り付け部品を含む
- 内法高さ
- 210 mm
- 内法幅
- 655 mm
- 適用ドア幅
- 800 mm
- 寸法:
- 奥行: 90 mm
- 1パック
- 1 個
- 純質量
- 1.457 kg
- 総質量
- 1.68 kg
- 関税率番号
- 73269098
- EAN
- 4028177091849
- ETIM 9
- EC000317
- ETIM 8
- EC000317
- ECLASS 8.0
- 27189267
- 製品説明
- SZ 図面ポケット、VX、TS、VX SE、PC、TP ベースユニット用、鋼板製、奥行:90 mm、適用ドア幅:800 mm
- 資料
- Info sheet